GPE 45X14 SR/R CUS - Graveermateriaal
0824427

Graveermateriaal, bestelbaar: als mat, zilverkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 26, hoogte tekstveld: 14 mm, breedte tekstveld: 45 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle GPE ...-materialen individueel volgens uw wensen
De plakfolie garandeert ook op ongelijkmatige oppervlakken een groot hechtvermogen
Tweelaags materiaal
De coderingsplaat bestaat uit geprefabriceerde, zelfklevende afzonderlijke schildjes