PATO 2/30
-
Adercodering
0822505
Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 2,8 ... 4,4 mm, montagetechniek: opklikken, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 6,3 mm |
diepte | 9,2 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 2,8 mm ... 4,4 mm |
min. buitendiameter | 2,8 mm |
max. buitendiameter | 2 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 30 mm |
Hoogte tekstveld | 4 mm |
Kleur | transparant |
materiaal | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | 2,8 mm ... 4,4 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | opklikken |
Artikelnummer | 0822505 |
Verpakkingseenheid | 500 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 500 Stuks |
Verkoopcode | BG221A |
Productcode | BG221A |
GTIN | 4046356326186 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,544 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,544 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - Adercoderingen 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - Adercoderingen 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - Adercoderingen 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - Adercoderingen 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - Adercoderingen 0801423
-
UC-WMT (30X4) - Adercoderingen 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - Adercoderingen 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - Adercoderingen 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - Adercoderingen 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - Adercoderingen 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - Adercoderingen 0819440
-
US-WMT (30X4) - Kabelmarker 0828770
-
US-WMT (30X4) BU - Kabelmarker 0829312
-
US-WMT (30X4) GN - Kabelmarker 0829313
-
US-WMT (30X4) OG - Kabelmarker 0829309
-
US-WMT (30X4) RD - Kabelmarker 0829308
-
US-WMT (30X4) VT - Kabelmarker 0829311
-
US-WMT (30X4) YE - Kabelmarker 0828957
-
UCT-WMT (30X4) VT - Adercoderingen 0801427
-
UC-WMT (30X4) VT - Kabelmarker 0825364
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insteekschild 1169312
Uw voordelen
Codeerbaar met de kunststof schildjes UC-WMT ..., US-WMT ... of met de insteekstroken EMT ...
Deze coderingshouders worden toegepast voor het naderhand coderen van reeds bedrade installaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar