PATG 1/18 - Adercodering
0820510

Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 2,5 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 18 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
De PATG ...-huls is een onverliesbare coderingshouder
Hiermee kunnen aders met een diameter van 0,6 mm ... 50 mm worden gecodeerd