EMT (40X17)R - Insteekschild
0817293

Insteekschild, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 16 ... 35 mm, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 2300, hoogte tekstveld: 17 mm, breedte tekstveld: 40 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Kunststof kabelmarkers voor KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) en KMK UV (40x17)
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (40x17)R insteekschilden optimaal in de schildjeshouders KMK ...(40x17)
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen
Markeringsplaatje voor klemmenstrook-schildjeshouders UBE/D