EMT (29X8)R YE - Insteekschild
0817280

Insteekschild, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 10 ... 25 mm, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 5400, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

EMT (29x8)R, geel insteekschild, voor kabelcodering KMK ...(29x8)
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (29x8)R insteekschilden optimaal in de schildjeshouders KMK ...(29x8)
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen