TMT 6 R
-
Codering voor klemmen
0816498
Codering voor klemmen, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, geperforeerd, montagetechniek: vergrendelen, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 16000, hoogte tekstveld: 6,35 mm, breedte tekstveld: 6,15 mm
Rastermaat
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De TMT-coderingsfamilie biedt coderingen voor alle producten met hoge en vlakke coderingsuitsparing
De geperforeerde coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en met het meegeleverde gereedschap worden gemonteerd
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TMT ...-materiaal individueel volgens uw wensen