EMT (24X4)R - Insteekschild
0816265

Insteekschild, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 5000, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 24 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

EMT (24x4)R, wit insteekschild, voor de codering van de klemmenstroken-schildjeshouders KLM 1 en kabelcodering LM
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (24x4)R insteekschilden optimaal in de klemmenstroken-schildjeshouders KLM 1 en kabelcodering LM
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen