KLM 3-L
-
Klemmenstrook-coderingshouder
0814788
Schildjeshouder voor klemmenstroken, in hoogte verstelbaar, voor de eindsteunen CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 en CLIPFIX 35-5, codeerbaar met etiketten in het formaat 20 x 8 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 10,00 mm |
Hoogte | 21,60 mm |
diepte | 74,25 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal basiselement | PA |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
toevoegingen | halogeenvrij |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | insteken |
Artikelnummer | 0814788 |
Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Verkoopcode | BG211A |
Productcode | BG211A |
GTIN | 4046356014069 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,991 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,89 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Kunststof schildje 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Kunststof schildje 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiket 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiket 0803842
-
EML (20X8)R - Etiket 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiket 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiket 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiket 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiket 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etiket 0819288
-
EML (15X6)R - Etiket 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etiket 0804548
-
EMLC (20X8)R - Textieletiket 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Textieletiket 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Textieletiket 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etiket 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiket 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiket 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiket 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiket 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Apparatencoderingen 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Apparatencoderingen 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiket 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiket 1116205
-
BMKL 20X 8 WH - Etikettenvellen voor DIN-A4 5032280
-
BMKL 20X 8 YE - Etikettenvellen voor DIN-A4 5032138
Uw voordelen
De KLM-coderingen werden speciaal ontwikkeld voor de eindsteunen CLIPFIX
Door het fijnmazige raster kunnen de coderingsvlakken traploos in hoogte worden versteld
KLM 3-L is geschikt voor meeretageklemmen en kan op twee aangegeven plaatsen worden ingekort
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar