ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband
0812146

Zackband, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: L1, L2, L3, N, PE, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 12,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 12,15 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen