KLM 4
-
Klemmenstrook-coderingshouder
0811970
Schildjeshouder voor klemmenstroken, in hoogte verstelbaar, voor de eindsteunen CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 en CLIPFIX 35-5, codeerbaar met etiketten in het formaat 20 x 8 mm
Productdetails
| Producttype | Coderingshouders |
| Breedte | 9,30 mm |
| Hoogte | 21,60 mm |
| diepte | 27,32 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 20 mm |
| Hoogte tekstveld | 8 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal basiselement | PA |
| toevoegingen | halogeenvrij |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
| montagetechniek | insteken |
| Artikelnummer | 0811970 |
| Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Verkoopcode | BG211A |
| Productcode | BG211A |
| GTIN | 4046356918435 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,556 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,475 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Kunststof schildje 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Kunststof schildje 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiket 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiket 0803842
-
EML (20X8)R - Etiket 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiket 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiket 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiket 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiket 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etiket 0819288
-
EML (15X6)R - Etiket 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etiket 0804548
-
EMLC (20X8)R - Textieletiket 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Textieletiket 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Textieletiket 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etiket 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiket 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiket 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiket 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiket 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Apparatencoderingen 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Apparatencoderingen 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiket 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiket 1116205
-
BMKL 20X 8 WH - Etikettenvellen voor DIN-A4 5032280
-
BMKL 20X 8 YE - Etikettenvellen voor DIN-A4 5032138
Uw voordelen
De KLM-coderingen werden speciaal ontwikkeld voor de eindsteunen CLIPFIX
Door het fijnmazige raster kunnen de coderingsvlakken traploos in hoogte worden versteld
De KLM 4-codering is voorzien van een gecentreerd schrijfvlak en kan, indien bevestigd op een CLIPFIX 35, ook tussen meeretageklemmen worden gemonteerd
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar