KLM 3
-
Klemmenstrook-coderingshouder
0811969
Schildjeshouder voor klemmenstroken, in hoogte verstelbaar, voor de eindsteunen CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 en CLIPFIX 35-5, codeerbaar met etiketten in het formaat 20 x 8 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 21,6 mm |
hoogte NS 35/7,5 | 12 mm |
diepte | 27,32 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 20 mm |
Hoogte tekstveld | 8 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
toevoegingen | halogeenvrij |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | insteken |
Artikelnummer | 0811969 |
Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Verkoopcode | BG211A |
Productcode | BG211A |
GTIN | 4017918952891 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,55 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,538 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Kunststof schildje 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Kunststof schildje 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiket 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiket 0803842
-
EML (20X8)R - Etiket 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiket 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiket 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiket 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiket 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etiket 0819288
-
EML (15X6)R - Etiket 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etiket 0804548
-
EMLC (20X8)R - Textieletiket 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Textieletiket 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Textieletiket 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etiket 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiket 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiket 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiket 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiket 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Apparatencoderingen 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Apparatencoderingen 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiket 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiket 1116205
Uw voordelen
De KLM-coderingen werden speciaal ontwikkeld voor de eindsteunen CLIPFIX
Door het fijnmazige raster kunnen de coderingsvlakken traploos in hoogte worden versteld
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar