ESL 29X8 YE - Insteekstrook
0811930

Insteekstrook, Vel, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: Kantoorafdruksystemen, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 174, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Phoenix Contact: kunststof kabelmarkers KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) en KMK UV (29x8)
Dankzij de speciale vorm passen de ESL-29x8-insteekschildjes optimaal in de schildjeshouders KMK ...(29x8)
Het materiaalbestand kan onder de software PROJECT COMPLETE marking worden gedownload onder Downloads: "Software update - Marking"