ZB 22,LGS:L1-N,PE
-
Zackband
0811875
Zackband, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: L1, L2, L3, N, PE, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 50, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 21,8 mm
Productdetails
Uw voordelen
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen