BMKT 70X30 WH:PAPER - Etiket
0811215

Etiket, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 5000, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 70 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Het materiaalbestand kan bij de software CLIP PROJECT op de download-pagina - "Software update - Marking" worden gedownload