ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT
-
Zackband, vlak
0808613
Zackband, vlak, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 4 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 5,2 mm, breedte tekstveld: 4,2 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden