ESL 29X8
-
Insteekstrook
0808257
Insteekstrook, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: Kantoorafdruksystemen, CMS-P1-PLOTTER, geperforeerd, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 174, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Phoenix Contact: kunststof kabelmarkers KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) en KMK UV (29x8)
Dankzij de speciale vorm passen de ESL-29x8-insteekschildjes optimaal in de schildjeshouders KMK ...(29x8)
Het materiaalbestand kan onder de software PROJECT COMPLETE marking worden gedownload onder Downloads: "Software update - Marking"