PATG 6/23
-
Adercodering
0808037
Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 14 ... 22 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 23 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 23 mm |
Hoogte | 18,6 mm |
diepte | 20,87 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | transparant |
materiaal | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | 14 mm ... 22 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 0808037 |
Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Verkoopcode | BG221A |
Productcode | BG221A |
GTIN | 4017918168902 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,541 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,42 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,008 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Adercoderingen 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Adercoderingen 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Adercoderingen 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Adercoderingen 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Adercoderingen 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Adercoderingen 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Adercoderingen 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Adercoderingen 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Adercoderingen 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Adercoderingen 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Adercoderingen 0819424
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Kabelmarker 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Kabelmarker 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Kabelmarker 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Kabelmarker 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Kabelmarker 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Kabelmarker 0828956
-
EMT (23X4)R - Insteekschild 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Insteekschild 0817374
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Kabelmarker 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insteekschild 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Adercoderingen 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Kabelmarker 0825363
Uw voordelen
De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
De PATG ...-huls is een onverliesbare coderingshouder
Hiermee kunnen aders met een diameter van 0,6 mm ... 50 mm worden gecodeerd
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar