GPE 13X 9 WH - Graveermateriaal
0806932

Graveermateriaal, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 120, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 13 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Op eenvoudige wijze te coderen met de CMS‑P1‑PLOTTER
Te graveren met de P1 ENGRAVING UNIT
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle GPE ...-materialen individueel volgens uw wensen
De plakfolie garandeert ook op ongelijkmatige oppervlakken een groot hechtvermogen
Tweelaags materiaal
De coderingsplaat bestaat uit geprefabriceerde, zelfklevende afzonderlijke schildjes