UL Listed
Toelatings-ID: E238705Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 15 A |
Contactdoos, met lichtindicatie, Poolbeeld type AB 15A, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 125 V AC (60 Hz), nominale stroom: 15 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: UL 508, IEC 60884-1, landcodes: USA, Canada
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 15 A |