EO-N/UT/GN - Contactdoos
0804140

Contactdoos, voor Brazilië / Zuid-Afrika en andere landen, Poolbeeld type N, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: groen, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), nominale stroom: 20 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, landcodes: Brazilië

Productdetails









Compatibele producten