EO-G/UT/SH/GN
-
Contactdoos
0804052
Contactdoos, met uitgebreide aanrakingsveiligheid/shutter, Poolbeeld type G, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: groen, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 13 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: BS 1363-2, landcodes: Groot-Brittannië
Productdetails
Algemeen | |
opmerking | De opgegeven nominale stroom geldt niet voor zekeringvarianten. Hierbij wordt de stroom door de gebruikte zekering bepaald. |
Producttype | Contactdoos |
landherkenning | Groot-Brittannië |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Striplengte | 8 mm |
teststift | A3 |
B3 | |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Nominale stroom | 13 A |
nominale spanning | 250 V AC (50 Hz) |
statusindicatie | nee |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 75 mm |
diepte | 60 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 60,8 mm |
Diepte op NS 35/15 | 68,3 mm |
printgatdiameter | 4,4 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Isolatiemateriaal | PA |
materiaal contact | CuZn38 |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
connectortype | Poolbeeld type G |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 40 °C (volgens IEC 60884-1, gemiddelde waarde over een periode van 24 uur niet boven +35 °C) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
Normen | |
normen / bepalingen | BS 1363-2 |
montagetechniek | voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage |
Artikelnummer | 0804052 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | BE7617 |
Productcode | BE7617 |
GTIN | 4055626225913 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 85,38 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 85,38 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142305 |
ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
UC-TMF 16 - Codering voor klemmen 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Zackband, vlak 0827464
-
EO-SI-FRAME - Adapterplaat 0804522
-
SI-M1A - Inbouwframe 1404493
-
SI-M1B - Inbouwframe 1404494
-
SI-M1A-GL - Inbouwframe 1407592
-
SI-M1B-GL - Inbouwframe 1407593
-
SI-M1A-ML - Inbouwframe 1407588
-
SI-M1B-ML - Inbouwframe 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Inbouwframe 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Inbouwframe 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar