EO-CF/PT/LED/F/GN - Contactdoos
0804043

Contactdoos, met lichtindicatie, zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, Poolbeeld type CF, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 6 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: VDE 0620-1, IEC 60884-1, landcodes: Duitsland

Productdetails









Compatibele producten