EO-D/PT - Contactdoos
0804009

Contactdoos, voor India / Afrika en andere landen, Type: D, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 6 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, landcodes: India / Africa

Productdetails









Compatibele producten