MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Insteekschild
0803963

Insteekschild, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 5,5 m, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 8000 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
Insteekschild voor de schildjeshouder KMK voor de kabelmarkering
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rollenprinter zijn gemaakt
Dankzij het eindeloze formaat is slechts één materiaal voor alle hulzenlengte nodig
Dankzij de speciale vorm blijven de insteekschildjes na het inschuiven probleemloos in de huls