SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Coderingskaart
0803883

Coderingskaart, DIN A4, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kantoorafdruksystemen, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 210 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 3600, hoogte tekstveld: 2,8 mm, breedte tekstveld: 186 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle SK ...-materiaal individueel volgens uw wensen
Ideaal voor het coderen van COMBICON-connectoren