ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT - Zackband
0803447

Zackband, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 8, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 6 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden