WP-PA HF 54,5 BK - Beschermingsslang
0803381

Beschermingsslang, materiaal: PA 6, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, binnendiameter: 48 mm, totale lengte: 25 m

Productdetails








Compatibele producten