De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

ESL (60X15) - Insteekstrook
0801851

Insteekstrook, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: Kantoorafdruksystemen, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 51, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 60 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Phoenix Contact: kunststof kabelmarkers KMK 5, KMK HP (60x15) en KMK UV (60x15)
Dankzij de speciale vorm passen de ESL(60x15)-insteekschildjes optimaal in de schildjeshouders KMK ...(60x15)
Het materiaalbestand kan onder de software PROJECT COMPLETE marking worden gedownload onder Downloads: "Software update - Marking"