EMT (60X15)R - Insteekschild
0801846

Insteekschild, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 60 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

EMT (60x15)R, wit insteekschild, voor kabelcodering KMK ...(60x15)
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (60x15)R-insteekschilden optimaal in de schildjeshouders KMK ...(60x15)
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen