EMT (35X18,7)R
-
Insteekschild
0801831
Insteekschild, voor de codering van Phoenix Contact Axioline-modules, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 18,7 mm, breedte tekstveld: 35 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
EMT (35x18,5)R is een wit insteekschild voor de codering van Phoenix Contact-besturingen Axioline-modules
Dankzij de speciale vorm blijven de EMT (35x18,5)R insteekschildjes na het inschuiven goed zitten in de houder van de Phoenix Contact Axioline-module
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen