Gedeelde wartels voor de opname van twee voorgeconfectioneerde AS-i-kabels (LR), toepasbaar in CES-afdichtingsframes. In gemonteerde toestand fungeren de wartels ook als trekontlasting overeenkomstig DIN EN 50262
CES-STPG-GY-2ASI-RR
-
Kabeltule
0801713
Kabeltule, klein, aantal kabels: 2, uitvoering: AS-i-kabel (Rechts Rechts), gedeeld, materiaal: SEBS (halogeenvrij), kleur: grijs, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm