CES-STPG-GY-4X4 - Kabeltule
0801711

Kabeltule, klein, aantal kabels: 4, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 4x 3 mm ... 4 mm, materiaal: SEBS (halogeenvrij), kleur: grijs, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm

Productdetails









Compatibele producten