gedeelde kabelwartels
CES-SRG-BK-2X6
-
Kabeltule
0801664
Kabeltule, klein, aantal kabels: 2, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 2x 5 mm ... 6 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm