Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 30 mm ...31 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.
CES-LRG-BK-31
-
Kabeltule
0801653
Kabeltule, groot, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 1x 30 mm ... 31 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 53 mm, breedte: 39 mm, hoogte: 17 mm