UCT-WMT (12X4) YE - Adercoderingen
0801439

Adercoderingen, mat, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 10 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 50, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 12 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UCT-WMT ... biedt markers voor adercodering met de markeringshulzen van het PATG (HF) ... /PATO ...-systeem
De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen met de kaartprinters eenvoudig, nauwkeurig en snel worden gecodeerd
De matten bieden bovendien ruimte voor projectgegevens en functieteksten die bij de verdere montage handig kunnen zijn
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen