De eindeloze crimpslangen van de productfamilie WMS... zijn met de THERMOMARK E.CUTTER of E.CUTTER/P op individuele markerlengten te confectioneren. Na het druk-, confectionerings- en applicatieproces kunnen de gemarkeerde crimpslangen door handmatige warmte-inwerking optioneel worden gekrompen en zo op de kabel/ader worden bevestigd.
WMS 38,1 (EX60)R
-
Crimpslang
0800298
Crimpslang, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 12,7 ... 38,1 mm, niet geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 15 m, hoogte tekstveld: 60 mm, breedte tekstveld: 15000 mm
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Dit materiaal kan door de rolprinter THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 alleen met een externe rolhouder worden verwerkt. |
Aanwijzing over het materiaal | De vermelde minimale aderdiameter van de crimpslang heeft betrekking op het gebruik als markeringsmateriaal en garandeert geen isolatie-eigenschappen in gekrompen toestand. Afhankelijk van de verwerkte materiaalbatch, evenals de opslag- en verwerkingsomstandigheden, kan de aderdoorsnede die maximaal kan worden ingevoerd, kleiner zijn. |
Producttype | Crimpslang |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 1 |
Identificatietechnologie | Thermische overdracht voor rollen |
Rollengte | 15,00 m |
Hoogte | 63,7 mm |
Kleur | wit (RAL 9010) |
materiaal | polyolefine |
materiaal basiselement | polyolefine |
krimpverhouding | 3:1 |
toevoegingen | halogeenvrij |
krimptemperatuur | > 85 °C |
kabelbuitendiameter | 12,7 mm ... 38,1 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
eis | ≥ 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Plakband test | |
testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
temperatuurbestendigheid | |
testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
testduur | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test doorstaan |
Benzine [CAS No. 64742-49-0] |
Test doorstaan |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
resultaat | Test doorstaan |
Procedure | Methode B |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 125 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 5 jaar |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 0800298 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BG2216 |
Productcode | BG2216 |
GTIN | 4046356625876 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 880,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 832,1 g |
Douanetariefnummer | 39173200 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
THERMOMARK E.300 - Thermische printer 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Thermische printer 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Thermische printer 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Thermische printer 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermische printer 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Druklint 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Druklint 0801360
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Aandrukrol 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Aandrukrol 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Aandrukrol 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Aandrukrol 0804656
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rolhouder 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rolhouder 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermische printer 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermische printer 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Thermische printer 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Thermische printer 5146231
-
THERMOMARK W2 - Thermische printer 5146147
Uw voordelen
Permanente en onverliesbare codering van afzonderlijke aders, aders, kabels, pneumatische slangen en andere cilindervormige lichamen
Hoge flexibiliteit, omdat in combinatie met het snij- en perforatiemes individuele markeringslengten tussen 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7") kunnen worden gerealiseerd
Optioneel te crimpen door een willekeurig handmatige warmteproces om de positie te fixeren
Grote afdekking van doorsneden door een crimpverhouding van 3:1
Wereldwijd verspreid en beproefd in schakelkast- en machinebouw, in de olie- en gasindustrie en in de spoorwegindustrie
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar