EMT (62X46)R - Insteekschild
0800059

Insteekschild, voor de codering van de Inline-modulen van Phoenix Contact, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 46 mm, breedte tekstveld: 62 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

EMT (62x46)R, wit insteekschild, voor de codering van de Inline-modulen van Phoenix Contact
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (62x46)R insteekschilden optimaal in de Inline-modulen van Phoenix Contact
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen