EMT (50/28X13)R TQ - Insteekschild
0800050

Insteekschild, voor het coderen van Siemens-besturingen ET 200S, rol, turkoois, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 50 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

EMT (50/28x13)R, turquoise insteekschild, voor de codering van Siemens-besturingen ET 200S
Dankzij de speciale vorm blijven de EMT (50/28x13)R-insteekschilden na het inschuiven goed zitten in de geleider van de Siemens-besturing
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen