De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

OTTA 6-T-P/P - Scheidingsklem
0790462

Scheidingsklem, met scheidingsschuif en testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 36 A, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten