OTTA 6-P/P - Boutaansluitklem
0790404

Boutaansluitklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten