CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-65053Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 41 A | - 6 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
C | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
F | ||||
800 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Meerdraadsaansluiting | 800 V | 50 A | 18 - 12 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-119849Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 41 A | - 6 |
NK
Toelatings-ID: 09 ME 141cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 |
GL
Toelatings-ID: 98876-96 HHNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
EEx e II-deelcertificaat | 690 V | 43,5 A | - 6 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 |