HDFKV 25-VP/Z - Doorvoerklem
0714150

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kabelschoenaansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 101 A, doorsnede: 6 mm2 - 35 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: -90 °, breedte: 15,1 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk
betrouwbare afdichting, ook bij ingietmateriaal met een lage viscositeit