cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19870911Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 4 |
Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 76 A, doorsnede: 0,5 mm2 - 25 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: -90 °, breedte: 12 mm, kleur: grijs
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 4 |