cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19870911Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 57 A, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 10,1 mm, kleur: grijs
Producttype | Doorvoerklem |
Productfamilie | HDFK 10 |
aantal polen | 1 |
Rastermaat | 10,1 mm |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 57 A |
nominale spanning UN | 1000 V |
Nominale spanning (III/3) | 1000 V |
teststootspanning (III/3) | 8 kV |
Aansluittechniek | |
Connectorsysteem | HDFK 10 |
nominale aderdoorsnede | 10 mm² |
Aderaansluiting buiten | |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting met kooilifttechniek |
aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting | 0 ° |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² |
teststift | B6 |
Striplengte | 10 mm |
Aanhaalmoment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Aderaansluiting binnen | |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting met kooilifttechniek |
aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting | 0 ° |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² |
teststift | B6 |
Striplengte | 10 mm |
Aanhaalmoment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
wanddikte | 1 mm...4 mm |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | vertind |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | grijs (7042) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Veiligheidsaanwijzing | |
Veiligheidsaanwijzing | • Alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken. Om gevaren te herkennen en te vermijden, moet het vakpersoneel de principes van de elektrotechniek kennen. |
• Neem de hier vermelde technische gegevens en de documenten onder "Downloads" in acht. In het downloadgebied treft u belangrijke informatie aan, zoals montageaanwijzingen, technische tekeningen en 3D-gegevens. | |
• De kabelinvoertrechter is niet vingeraanrakingsveilig. Het aansluiten of losnemen van de klem mag nooit onder spanning plaatsvinden. Er moeten afdoende maatregelen worden getroffen om de aanrakingsveiligheid te waarborgen. | |
Er bestaat geen elektrisch contact met de behuizingen. Waarborg bij groen-gele kleurvarianten en met PE aangeduide artikelen de veiligheidsaarding. |
Maatschets |
|
Rastermaat | 10,1 mm |
Breedte [b] | 10,1 mm |
Hoogte [h] | 31,2 mm |
Buitenafmeting | |
Breedte [b] | 10,1 mm |
Hoogte [h1] | 31,2 mm |
Lengte [l1] | 35 mm |
Binnenafmeting | |
Breedte [b] | 10,1 mm |
Hoogte [h2] | 31,2 mm |
Lengte [l2] | 28,68 mm |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,5 mm² / massief / > 20 N |
0,5 mm² / soepel / > 20 N | |
16 mm² / massief / > 100 N | |
10 mm² / soepel / > 90 N |
Opwarmingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
kortsluitstroomvastheid | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Lucht- en kruipwegen | 1. Isolatiecoördinatie | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 1000 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 8 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 8 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 12,5 mm |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 960 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 0714024 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | AA1CAA |
Productcode | AA1CAA |
GTIN | 4046356180139 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 24,402 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 24,402 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | GR |
ECLASS-13.0 | 27141134 |
ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM 9.0 | EC001283 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |