UKH 240 BU - Klem voor hoge stromen
0711852

Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 415 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 240 mm2, doorsnede: 70 mm2 - 240 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 32, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Royaal codeerbaar