CSA
Toelatings-ID: 13631cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
bovenste etage | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
onderste etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
gebruiksgroep C | ||||
bovenste etage | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
onderste etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
gebruiksgroep D | ||||
bovenste etage | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
onderste etage | 600 V | 5 A | 26 - 10 |