CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425-19890329Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
C | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 |