DFK/DP-4 - Doorvoerklem
0708616

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, soldeer-/vlakstekeraansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 18 A, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 90 °, breedte: 6,15 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand