DFK 4-PE - PE-doorvoerklem
0708315

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 18 A, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 90 °, breedte: 6,1 mm, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
PE-klem met aardingsfunctie in overeenstemming met IEC 60947-7-2