CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425-19890329Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 |